Julkaise tuotteesi
Uni Walton
Gerflor

Uni Walton

  • Made of 98% natural (bio based and mineral) and 76% rapidly renewable materials
  • Up to 40% recycled content
  • Product certified by many eco-labels, including Blue Angel, M1, Floorscore and Cradle to Cradle Certified™ Silver
  • Exclusive Neocare™ surface treatment : best in class micro scratch and stain resistance, easy maintenance, no emissions
  • Hygienic properties : antibacterial activity (EN ISO 22196) and antiviral activity (ISO 21702)
  • Architects acclaimed design

Ota yhteyttä brändiin Gerflor

Tekniset tiedot
  • Installation

    • Glue down

    Acoustic

    • 5 dB

    Slip resistance

    • R9

    Indentation

    • ≤ 0.11 mm

    Fire rating

    • Cfl-s1

    Classification

    • 23/34/43
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitegerf-uni-walton
  • TuoteperheLinoleum
  • TuoteryhmäLinoleum
  • TyyppiEsittely (malli)
  • Julkaisupäivä2023-02-24
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLinoleumi
  • Toissijainen materiaaliLinoleumi
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Saksa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Linoleum
  • IFC-luokitusRakennuselementti
  • UNSPSC-nimiFlooring
  • UNSPSC-koodi301617
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_42
  • Uniclass 2015 -kuvausFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlooring
  • OmniClass-numero23-15 17 00
  • OmniClass-nimikeFloor Coverings
  • CSI UniFormat II -koodiC3020
  • CSI UniFormat II -nimikeFloor Finishes