Julkaise tuotteesi
CARY - Rotating sink mixer with extractable double jet handshower - 17173
Gessi
Arkistoitu

CARY - Rotating sink mixer with extractable double jet handshower - 17173

Rotating sink mixer with extractable double jet handshower
Tekniset tiedot
  • Ambience: Kitchen Room Area: Sink Brand: Gessi Product Group: Taps & Fittings Product Type: Sink Mixer Installation Type: Plane Recessed Installation: No Hole Number: 1 Shape: Round Lever type: Lever Control type: One lever Lever position: Top Spout type: Pull-out Illumination: No Jet type: Double jet Under window: No Rotation angle: 120°
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite17173
  • TuoteperheCARY
  • TuoteryhmäCARY
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-12-02
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Toissijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • ETIM-koodiEC011802
  • ETIM-nimiSet sanitary accessories
  • UNSPSC-nimiMixers or agitators
  • UNSPSC-koodi47101512
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 06 20.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClass-numero23-19 31 17 11
  • OmniClass-nimikeBathroom Units