Julkaise tuotteesi
EMPORIO-Wall-mounted thermostatic mixer with showerhead, automatic bath/shower diverter, flexible hose, sliding rail and antilimestone handshower - 35143
Gessi

EMPORIO-Wall-mounted thermostatic mixer with showerhead, automatic bath/shower diverter, flexible hose, sliding rail and antilimestone handshower - 35143

4.4 / 5 tähteä4.4(7 arvostelua)

Wall-mounted thermostatic mixer with Ø300 showerhead, automatic bath/shower diverter, 1,50 m flexible hose, sliding rail and antilimestone handshower

Tekniset tiedot
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness
    Room Area: Shower
    Brand: Emporio Gessi
    Product Group: Taps & Fittings
    Product Type: Shower Column
    Installation Type: Wall
    Recessed Installation: No
    Control type: Thermostatic
    Lever orientation: Horizontal
    Handshower jet type: One jet
    Handshower support type: Sliding
    Illumination: No
    Outlet ways number: 2
    Showerhead Jet type: Rain


Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite35143
  • TuoteperheEMPORIO
  • TuoteryhmäVIA MANZONI
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-12-15
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Toissijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • ETIM-koodiEC011802
  • ETIM-nimiSet sanitary accessories
  • UNSPSC-nimiMixers or agitators
  • UNSPSC-koodi47101512
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 06 20.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClass-numero23-19 31 17 11
  • OmniClass-nimikeBathroom Units

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Pohjois-Amerikka