Julkaise tuotteesi
EMPORIO - High basin mixer, flexible connections, without waste, Ecogreen - 38610
Gessi

EMPORIO - High basin mixer, flexible connections, without waste, Ecogreen - 38610

High basin mixer, flexible connections, without waste. Faucet designed with eco-conscious technology: when the mixer lever is in central position, the tap distributes cold water only. Turning progressively the handle to the left, you will obtain mixed water to hot water at the end of the stroke.
Tekniset tiedot
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness Room Area: Washbasin Brand: Emporio Gessi Product Group: Taps & Fittings Product Type: Washbasin Waste: No Installation Type: Plane Recessed Installation: No Hole Number: 1 Shape: Round Lever type: Lever Control type: One lever ecogreen Lever position: Top Spout dimension: Long Body dimension: High Illumination: No
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite38610
  • TuoteperheEMPORIO
  • TuoteryhmäVIA MANZONI
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-12-02
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Toissijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • ETIM-koodiEC011802
  • ETIM-nimiSet sanitary accessories
  • UNSPSC-nimiMixers or agitators
  • UNSPSC-koodi47101512
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 06 20.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClass-numero23-19 31 17 11
  • OmniClass-nimikeBathroom Units

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Pohjois-Amerikka