Julkaise tuotteesi
GESSI 316-External parts wall-mounted for shower mixer, two-way, diverter, water outlet, handshower hook - 54038
Gessi

GESSI 316-External parts wall-mounted for shower mixer, two-way, diverter, water outlet, handshower hook - 54038

3.8 / 5 tähteä3.8(11 arvostelua)

External parts wall-mounted for shower mixer, two-way, diverter, water outlet, handshower hook

Tekniset tiedot
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness
    Room Area: Bath, Shower
    Brand: Gessi
    Product Group: Taps & Fittings
    Product Type: Bath Mixer, Shower Mixer
    Installation Type: Wall
    Recessed Installation: Yes
    Shape: Rectangular
    Lever type: Lever
    Control type: One lever
    Lever position: Frontal
    Handshower jet type: One jet
    Handshower support type: Fixed
    Diverter: With diverter
    Outlet ways number: 2


Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite54038
  • TuoteperheGESSI 316
  • TuoteryhmäBAGNO GESSI 316
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-12-29
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • ETIM-koodiEC011802
  • ETIM-nimiSet sanitary accessories
  • UNSPSC-nimiMixers or agitators
  • UNSPSC-koodi47101512
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 06 20.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClass-numero23-19 31 17 11
  • OmniClass-nimikeBathroom Units

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Pohjois-Amerikka