Julkaise tuotteesi
OFFICINE GESSI-Rotating basin mixer - 60051
Gessi

OFFICINE GESSI-Rotating basin mixer - 60051

Rotating basin mixer

Tekniset tiedot
  • Ambience: Kitchen
    Room Area: Sink
    Brand: Gessi
    Product Group: Taps & Fittings
    Product Type: Sink Mixer
    Installation Type: Plane
    Recessed Installation: No
    Hole Number: 1
    Shape: Round
    Lever type: Lever
    Control type: One lever
    Lever position: Side lever
    Spout type: Swiveling
    Illumination: No
    Under window: No
    Spout shape: U
    Rotation angle: 360°


Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite60051
  • TuoteperheOFFICINE GESSI
  • TuoteryhmäOFFICINE GESSI
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-12-29
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Toissijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • ETIM-koodiEC011802
  • ETIM-nimiSet sanitary accessories
  • UNSPSC-nimiMixers or agitators
  • UNSPSC-koodi47101512
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 06 20.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClass-numero23-19 31 17 11
  • OmniClass-nimikeBathroom Units

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Pohjois-Amerikka