Julkaise tuotteesi
44 CE range
44 CE range
44 CE range
44 CE range
44 CE range
44 CE range
    GEWISS

    44 CE range

    4.4 / 5 tähteä4.4(10 arvostelua)

    Technopolymer surface-mounting watertight junction boxes

    The most complete range of surface-mounting watertight junction boxes in technopolymer: Versions for normal junction, special uses and industrial use, 3 different types of self-extinguishing materials (up to GWT 960°C), including two halogen-free materials, 3 protection degrees: IP44, IP55, IP56, 11 sizes available in 2 versions: with smooth walls or with quick entry cable glands, 6 types of lid: blank/transparent, deep/plain, press-on/screw (in plastic, also 1/4 turn, or in metal), 2 back-mounting box depths: standard or high capacity to house conduits up to Ø 50mm - IMQ quality mark products and RINA mark versions.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite44_ce
    • TuoteperheBuilding
    • TuoteryhmäJunction boxes
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2016-04-01
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSähköosat - Sähköasennukset
    • Uniclass 2015 -koodiSs_70
    • Uniclass 2015 -kuvausElectrical systems
    • OmniClass-numero23-35 00 00
    • OmniClass-nimikeElectrical and Lighting Specific Products and Equipment