Julkaise tuotteesi
ChlorFIT Socket Adapter Female

ChlorFIT Socket Adapter Female

Uponor ChlorFIT® Schedule 80 Corzan® CPVC Female Socket Adapters securely connect Schedule 80 CPVC to other piping, valves, or mechanical equipment with no special tools or extra steps. Immune to rust, scale, and corrosion to promote clean water delivery, the precision-molded CPVC and high-quality seals deliver lasting joint integrity while the premium stainless-steel alloy supports an extended service life. The stainless-steel threads eliminate pressure derating (unlike brass or other metals), and the lightweight materials provide jobsite safety and installation efficiencies.

Corzan® is a registered trademark of Lubrizol Advanced Materials, Inc.

Tekniset tiedot
  • • Product #: 9868005SS | 9868007SS | 9868010SS | 9868012SS | 9868015SS | 9868020SS

    • Connection Type: Socket x FNPT

    • Primary Material: CPVC

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteChlorFIT-Socket-Adapter-Female
  • TuoteperheUponor ChlorFIT Sch 80
  • TuoteryhmäUnion
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-10-02
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Liitokset
  • IFC-luokitusPutkiliitin
  • Uniclass 2015 -koodiAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 -kuvausPipe fitting
  • OmniClass-numero23-27 43 00
  • OmniClass-nimikePipe Fittings

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat