Julkaise tuotteesi
ChlorFIT Socket Union

ChlorFIT Socket Union

Uponor ChlorFIT® Schedule 80 Corzan® CPVC Socket Unions securely connect two sections of Schedule 80 CPVC piping. Immune to rust, scale, and corrosion to promote clean water delivery, the unions provide quick, easy disconnect without cutting the line, making repairs or equipment removal simple, while the EPDM ring supports a lasting, reliable seal.

Corzan® is a registered trademark of Lubrizol Advanced Materials, Inc.

Tekniset tiedot
  • • Product #: 9897375005 | 9897375007 | 9897375010 | 9897375012 | 9897375015 | 9897375020

    • Connection Type: Socket x Socket

    • Primary Material: CPVC

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteChlorFIT-Socket-Union
  • TuoteperheUponor ChlorFIT Sch 80
  • TuoteryhmäUnion
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-10-02
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Liitokset
  • IFC-luokitusPutkiliitin
  • Uniclass 2015 -koodiAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 -kuvausPipe fitting
  • OmniClass-numero23-27 43 00
  • OmniClass-nimikePipe Fittings

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat