Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
gf-building-flow-solution/products/ba9d9a14-921b-4379-b993-1f8beeb7c1b2
Koti
Luokat
Putkityöt
Liitokset
ProPEX Brass Plugs
Saatavana Yhdysvallat
GF Building Flow Solutions
Seuraa
ProPEX Brass Plugs
Uponor 5⁄8" ProPEX® Brass Plug is available for use in any hydronic heating and/or cooling system. The end of the plug is manufactured with the Uponor ProPEX Fitting for connections to Uponor crosslinked polyethylene (PEX) tubing.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
•
Product #:
Q4536363
•
Connection Type:
ProPEX
•
Primary Material:
Brass
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
ProPEX-Brass-Plugs
Tuoteperhe
Uponor ProPEX
Tuoteryhmä
Cap
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2025-05-23
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.uponor.com/en-us/products/fittings/metal-fittings/propex-brass-plug
Tekninen kuvaus
https://www.uponor.com/en-us/getsubmittalpdf/22281/standard/Uponor%C2%A0Submittal%C2%A0%7C%20ProPEX%20brass%20plugs
Liittyviä
Liittyviä
Suunniteltu:
Yhdysvallat
Valmistettu:
Yhdysvallat
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Putkityöt - Liitokset
IFC-luokitus
Putkiliitin
Uniclass 2015 -koodi
Ac_10_40_63
Uniclass 2015 -kuvaus
Pipe fitting
OmniClass-numero
23-27 43 00
OmniClass-nimike
Pipe Fittings
Alueellinen saatavuus
Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat
Samankaltaisia tuotteita
Spears Manufacturing
SCH80 CPVC/PVC All Revit Files
Lataa
Spears Manufacturing
DWV PVC P-Trap - DWV-P706X
3.5
(
38
)
Lataa
Spears Manufacturing
Spears 2D AutoCad Library
Lataa
Spears Manufacturing
DWV PVC All Revit Files
Lataa
Spears Manufacturing
DWV PVC Combination Wye and 1/8 Bend, Reducing (Two Piece) - DWV-P504
3.9
(
8
)
Lataa
GF Piping Systems
Malleable Cast Iron Fittings
4.1
(
28
)
Lataa