Julkaise tuotteesi
ProPEX EP Swivel Faucet Adapter

ProPEX EP Swivel Faucet Adapter

The ProPEX® Engineered Plastic (EP) Swivel Faucet Adapter is available for use in hot and cold domestic potable water systems. One end is manufactured with the Uponor ProPEX Fitting for swivel connections to Uponor AquaPEX® tubing.

Note: Temperature and pressure ratings stated are hydrostatic ratings. For domestic hot-water (DHW) and DHW recirculation installations, operating conditions should not exceed 140°F (60°C) at 80 psi (5.5 bar) in accordance with ASTM F2023. For additional information regarding applicationspecific temperature and pressure ratings, refer to the Uponor PEX Piping Systems Design and Installation Manual.

Tekniset tiedot
  • • Product #: Q4360500

    • Connection Type: ProPEX

    • Primary Material: Engineered Polymer

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteProPEX-EP-Swivel-Faucet-Adapter
  • TuoteperheUponor ProPEX
  • TuoteryhmäPEX Accessories
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-12-11
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Liitokset
  • IFC-luokitusPutkiliitin
  • Uniclass 2015 -koodiAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 -kuvausPipe fitting
  • OmniClass-numero23-27 43 00
  • OmniClass-nimikePipe Fittings

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat