Julkaise tuotteesi
ProPEX Lead-Free (LF) Brass Groove Fitting Adapters, CTS Groove

ProPEX Lead-Free (LF) Brass Groove Fitting Adapters, CTS Groove

ProPEX® lead-free (LF) brass copper tube size (CTS) roll-groove fitting adapters provide a direct connection to roll-groove connections designed to meet CSA B242-05. These fittings are CTS size on the roll-groove connection side.

Note: Temperature and pressure ratings stated are hydrostatic ratings. For domestic hot-water (DHW) and DHW recirculation installations, operating conditions should not exceed 140°F (60°C) at 80 psi (5.5 bar) in accordance with ASTM F2023. For additional information regarding application specific temperature and pressure ratings, refer to the Uponor PEX Piping Systems Design and Installation Manual.

Tekniset tiedot
  • • Product #: LFV2962020 | LFV2962525 | LFV2963030

    • Connection Type: ProPEX x CTS Groove

    • Primary Material: LF Brass

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteProPEX-Lead-Free-Brass-Groove-Fitting-Adapters-CTS-Groove
  • TuoteperheUponor ProPEX
  • TuoteryhmäUnion
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-06-06
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Liitokset
  • IFC-luokitusPutkiliitin
  • Uniclass 2015 -koodiAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 -kuvausPipe fitting
  • OmniClass-numero23-27 43 00
  • OmniClass-nimikePipe Fittings

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat