Julkaise tuotteesi
ProPEX Lead-Free (LF) Brass Transition Ball Valve PEX x Copper Press

ProPEX Lead-Free (LF) Brass Transition Ball Valve PEX x Copper Press

These full-port ball valves with stainless-steel stems provide reliable, high-flow performance and allow contractors to speed installations in tight spaces for greater jobsite productivity while offering engineers optimal hybrid design opportunities to meet pressure, temperature, and space requirements.
Tekniset tiedot
  • • Product #: LFT4925050SS | LFT4927575SS | LFT4921010SS | LFT4921313SS | LFT4921515SS | LFT4922020SS | LFT4922525SS | LFT4923030SS

    • Connection Type: PEX x Copper Press

    • Primary Material: LF Brass

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteProPEX-Lead-Free-Brass-Transition-Ball-Valve-PEX-x-Copper-Press
  • TuoteperheUponor ProPEX
  • TuoteryhmäValves
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-05-16
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Liitokset
  • IFC-luokitusPutkiliitin
  • Uniclass 2015 -koodiAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 -kuvausPipe fitting
  • OmniClass-numero23-27 43 00
  • OmniClass-nimikePipe Fittings

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat