Julkaise tuotteesi
ProPEX Lead-Free (LF) Brass Water Heater Adapters

ProPEX Lead-Free (LF) Brass Water Heater Adapters

The Uponor ProPEX® Lead-free Water Heater Adapter (stainless steel) connects 3⁄4" PEX to a water heater.

Note: Temperature and pressure ratings stated are hydrostatic ratings. For domestic hot-water (DHW) and DHW recirculation installations, operating conditions should not exceed 140°F (60°C) at 80 psi (5.5 bar) in accordance with ASTM F2023. For additional information regarding application specific temperature and pressure ratings, refer to the Uponor PEX Piping Systems Design and Installation Manual.

Tekniset tiedot
  • • Product #: LF2957575

    • Connection Type: ProPEX x FNPT

    • Primary Material: Stainless Steel

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteProPEX-Lead-Free-Brass-Water-Heater-Adapters
  • TuoteperheUponor ProPEX
  • TuoteryhmäAccessories
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-06-06
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Liitokset

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat