Julkaise tuotteesi
ProPEX Stainless-Steel Male Threaded Adapters

ProPEX Stainless-Steel Male Threaded Adapters

ProPEX® Stainless Steel Male Threaded Adapters are available for use with reverse osmosis, deionization, and distillation applications producing conditioned water. One end of the adapter is manufactured with the Uponor ProPEX Fitting for connections to Wirsbo AQUAPEX® tubing. 

Note: Temperature and pressure ratings stated are hydrostatic ratings. For domestic hot-water (DHW) and DHW recirculation installations, operating conditions should not exceed 140°F (60°C) at 80 psi (5.5 bar) in accordance with ASTM F2023. For additional information regarding application specific temperature and pressure ratings, refer to the Uponor PEX Piping Systems Design and Installation Manual.

Tekniset tiedot
  • • Product #: Q8525050 | Q8527575 | Q8521010

    • Connection Type: PEX x NPT

    • Primary Material: Stainless Steel

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteProPEX-Stainless-Steel-Male-Threaded-Adapters
  • TuoteperheUponor ProPEX
  • TuoteryhmäUnion
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-12-11
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Liitokset
  • IFC-luokitusPutkiliitin
  • Uniclass 2015 -koodiAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 -kuvausPipe fitting
  • OmniClass-numero23-27 43 00
  • OmniClass-nimikePipe Fittings

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat