Julkaise tuotteesi
Commercial EP Flow-Through Multi-Port Tees

Commercial EP Flow-Through Multi-Port Tees

Commercial engineered polymer (EP) flow-through multi-port tees feature 1¼" or 2" ProPEX® inlets with ¾" or 1" ProPEX branch outlets. The tees are made of engineered polymer (EP), a high performance material used in demanding, hot-water applications. Note: Temperature and pressure ratings stated are hydrostatic ratings. For domestic hot-water (DHW) and DHW recirculation installations, operating conditions should not exceed 140°F (60°C) at 80 psi (5.5 bar) in accordance with ASTM F2023. For additional information regarding application specific temperature and pressure ratings, refer to the Uponor PEX Piping Systems Design and Installation Manual.
Tekniset tiedot
  • Product #: Q2231373 | Q2232102

    Connection Type: ProPEX

    Primary Material: Engineered Polymer

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteCommercial-EP-Flow-Through-Multi-Port-Tees
  • TuoteperheUponor ProPEX
  • TuoteryhmäMulti Port
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-05-16
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Liitokset
  • IFC-luokitusPutkiliitin
  • Uniclass 2015 -koodiAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 -kuvausPipe fitting
  • OmniClass-numero23-27 43 00
  • OmniClass-nimikePipe Fittings