Julkaise tuotteesi
EP Branch Multi-port Tees
EP Branch Multi-port Tees
EP Branch Multi-port Tees

    EP Branch Multi-port Tees

    Engineered polymer (EP) branch multi-port tees are used in hot and cold domestic potable water distribution systems. The multi-port tees are available with 3⁄4" or 1" ProPEX® inlets and 1⁄2" ProPEX outlets. Note: Temperature and pressure ratings stated are hydrostatic ratings. For domestic hot-water (DHW) and DHW recirculation installations, operating conditions should not exceed 140°F (60°C) at 80 psi (5.5 bar) in accordance with ASTM F2023. For additional information regarding application specific temperature and pressure ratings, refer to the Uponor PEX Piping Systems Design and Installation Manual.
    Tekniset tiedot
    • Product #: Q2237550 | Q2247550 | Q2241050 | Q2261050 | Q2267550

      Connection Type: ProPEX

      Primary Material: Engineered Polymer

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteEP-Branch-Multi-port-Tees
    • TuoteperheUponor ProPEX
    • TuoteryhmäMulti Port
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-05-23
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaPutkityöt - Liitokset
    • IFC-luokitusPutkiliitin
    • Uniclass 2015 -koodiAc_10_40_63
    • Uniclass 2015 -kuvausPipe fitting
    • OmniClass-numero23-27 43 00
    • OmniClass-nimikePipe Fittings