Julkaise tuotteesi
EP Branch Opposing-port Multi-port Tees
EP Branch Opposing-port Multi-port Tees

    EP Branch Opposing-port Multi-port Tees

    Engineered polymer (EP) branch opposing-port multi-port tees feature a ¾" ProPEX® inlet with opposing ½" ProPEX branch outlets. These are designed for a central location to facilitate piping in two directions. Note: Temperature and pressure ratings stated are hydrostatic ratings. For domestic hot-water (DHW) and DHW recirculation installations, operating conditions should not exceed 140°F (60°C) at 80 psi (5.5 bar) in accordance with ASTM F2023. For additional information regarding application specific temperature and pressure ratings, refer to the Uponor PEX Piping Systems Design and Installation Manual.
    Tekniset tiedot
    • Product #: Q2337550 | Q2347550

      Connection Type: ProPEX

      Primary Material: Engineered Polymer

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteEP-Branch-Opposing-port-Multi-port-Tees
    • TuoteperheUponor ProPEX
    • TuoteryhmäMulti Port
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-05-23
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaPutkityöt - Liitokset
    • IFC-luokitusPutkiliitin
    • Uniclass 2015 -koodiAc_10_40_63
    • Uniclass 2015 -kuvausPipe fitting
    • OmniClass-numero23-27 43 00
    • OmniClass-nimikePipe Fittings