Julkaise tuotteesi
EP Flow-Through Multi-port Elbows
EP Flow-Through Multi-port Elbows

    EP Flow-Through Multi-port Elbows

    Engineered polymer (EP) flow-through multi-port elbows feature an integrated ¾" ProPEX® elbow with ½" ProPEX branch outlets. The elbows are designed for slab-on-grade, potable-plumbing applications to eliminate the need for multiple connections. 

    Note: Temperature and pressure ratings stated are hydrostatic ratings. For domestic hot-water (DHW) and DHW recirculation installations, operating conditions should not exceed 140°F (60°C) at 80 psi (5.5 bar) in accordance with ASTM F2023. For additional information regarding application-specific temperature and pressure ratings, refer to the Uponor PEX Piping Systems Design and Installation Manual.

    Tekniset tiedot
    • Product #: Q2235577 | Q2245577

      Connection Type: ProPEX

      Primary Material: Engineered Polymer

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteEP-Flow-Through-Multi-Port-Elbows
    • TuoteperheUponor ProPEX
    • TuoteryhmäMulti Port
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-12-11
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaPutkityöt - Liitokset
    • IFC-luokitusPutkiliitin
    • Uniclass 2015 -koodiAc_10_40_63
    • Uniclass 2015 -kuvausPipe fitting
    • OmniClass-numero23-27 43 00
    • OmniClass-nimikePipe Fittings