Julkaise tuotteesi
EP Flow-Through Multi-Port Horizontal Tees

EP Flow-Through Multi-Port Horizontal Tees

Engineered polymer (EP) flow-through multi-port horizontal tees are used in hot and cold domestic potable water distribution systems. The tees feature 3⁄4" ProPEX® inlets with 1⁄2" ProPEX outlets.

Note: Temperature and pressure ratings stated are hydrostatic ratings. For domestic hot-water (DHW) and DHW recirculation installations, operating conditions should not exceed 140°F (60°C) at 80 psi (5.5 bar) in accordance with ASTM F2023. For additional information regarding application-specific temperature and pressure ratings, refer to the Uponor PEX Piping Systems Design and Installation Manual.

Tekniset tiedot
  • • Product #: Q2247577

    • Connection Type: ProPEX

    • Primary Material: Engineered Polymer

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteep-flow-through-multi-port-horizontal-tees
  • TuoteperheUponor ProPEX
  • TuoteryhmäMulti Port
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-10-02
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Liitokset
  • IFC-luokitusPutkiliitin
  • Uniclass 2015 -koodiAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 -kuvausPipe fitting
  • OmniClass-numero23-27 43 00
  • OmniClass-nimikePipe Fittings

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat