Julkaise tuotteesi
EP Flow-Through Multi-Port Vertical Tees
EP Flow-Through Multi-Port Vertical Tees

    EP Flow-Through Multi-Port Vertical Tees

    Engineered polymer (EP) flow-through vertical multi-port tees are designed for use in hot and cold domestic potable water distribution systems. The tee features 3⁄4" ProPEX® inlets and 1⁄2" ProPEX outlets.

    Note: Temperature and pressure ratings stated are hydrostatic ratings. For domestic hot-water (DHW) and DHW recirculation installations, operating conditions should not exceed 140°F (60°C) at 80 psi (5.5 bar) in accordance with ASTM F2023. For additional information regarding application-specific temperature and pressure ratings, refer to the Uponor PEX Piping Systems Design and Installation Manual.

    Tekniset tiedot
    • • Product #: Q2237757 | Q2247757

      • Connection Type: ProPEX

      • Primary Material: Engineered Polymer

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteep-flow-through-multi-port-vertical-tees
    • TuoteperheUponor ProPEX
    • TuoteryhmäMulti Port
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-10-02
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaPutkityöt - Liitokset
    • IFC-luokitusPutkiliitin
    • Uniclass 2015 -koodiAc_10_40_63
    • Uniclass 2015 -kuvausPipe fitting
    • OmniClass-numero23-27 43 00
    • OmniClass-nimikePipe Fittings

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka
    Yhdysvallat