Julkaise tuotteesi
EP Flow-Through Opposing-Port Multi-Port Tees
EP Flow-Through Opposing-Port Multi-Port Tees
EP Flow-Through Opposing-Port Multi-Port Tees

    EP Flow-Through Opposing-Port Multi-Port Tees

    Engineered polymer (EP) flow-through opposing-port multi-port tees feature 3⁄4" ProPEX® inlets with opposing 1⁄2" ProPEX branch outlets. The tees are designed for central location to facilitate piping in two directions

    Note: Temperature and pressure ratings stated are hydrostatic ratings. For domestic hot-water (DHW) and DHW recirculation installations, operating conditions should not exceed 140°F (60°C) at 80 psi (5.5 bar) in accordance with ASTM F2023. For additional information regarding application-specific temperature and pressure ratings, refer to the Uponor PEX Piping Systems Design and Installation Manual.

    Tekniset tiedot
    • Product #: Q2337557 | Q2347557 | Q2367557

      Connection Type: ProPEX

      Primary Material: Engineered Polymer

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteEP-Flow-Through-Opposing-Port-Multi-Port-Tees
    • TuoteperheUponor ProPEX
    • TuoteryhmäMulti Port
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-12-11
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaPutkityöt - Liitokset
    • IFC-luokitusPutkiliitin
    • Uniclass 2015 -koodiAc_10_40_63
    • Uniclass 2015 -kuvausPipe fitting
    • OmniClass-numero23-27 43 00
    • OmniClass-nimikePipe Fittings