Julkaise tuotteesi
PEX-a Pipe Support

PEX-a Pipe Support

PEX-a Pipe Support is a non-combustible, self-gripping, galvanized-steel channel for crosslinked polyethylene (PEX-a) pipe. It provides continuous, uninterrupted support of PEX-a pipe, allowing hanger placement similar to that of metallic pipe. Use PEX-a Pipe Support in conjunction with uninsulated Uponor AquaPEX® or Wirsbo hePEX™ PEX-a pipe in ASTM E84 plenum applications. The PEX-a pipe with pipe support can be insulated with typical CTS (copper tube size) pipe insulation. PEX-a Pipe Support is offered in 9-foot lengths and comes with nylon-coated, stainlesssteel strapping.
Tekniset tiedot
  • Product #: F7040500 | F7040750 | F7041000 | F7041250 | F7041500 | F7042000 | F7042500 | F7043000

    Primary Material: Metal

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitePEX-a-Pipe-Support
  • TuoteperheUponor ProPEX
  • TuoteryhmäSupport
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-05-23
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putkisto