Julkaise tuotteesi
ProPEX Brass Female Threaded Adapters

ProPEX Brass Female Threaded Adapters

ProPEX® brass female threaded adapters connect Uponor PEX pipe to female NPT threads. Use the adapters in hydronic heating and cooling systems. One end of the adapter is manufactured with the Uponor ProPEX fitting for connection to Wirsbo hePEX™ pipe; the other end is manufactured to adapt a male thread. These adapters are not safe for direct burial in soil. Note: Not for potable use.
Tekniset tiedot
  • Product #: Q4576375 | Q5571010 | Q5571313 | Q5571515 | Q5572020 | Q5575050 | Q5577510 | Q5577575

    Connection Type: ProPEX x FNPT

    Primary Material: Brass

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteProPEX-Brass-Female-Threaded-Adapters
  • TuoteperheUponor ProPEX
  • TuoteryhmäUnion
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-05-23
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Liitokset
  • IFC-luokitusPutkiliitin
  • Uniclass 2015 -koodiAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 -kuvausPipe fitting
  • OmniClass-numero23-27 43 00
  • OmniClass-nimikePipe Fittings