Julkaise tuotteesi
ProPEX EP Couplings

ProPEX EP Couplings

ProPEX® engineered polymer (EP) coupling is available for use in hot and cold domestic potable water distribution, residential fire safety and radiant heating and cooling systems. Each end of the coupling is manufactured with an Uponor ProPEX fitting for connections to Uponor AquaPEX® or Wirsbo hePEX™ tubing.

Note: Temperature and pressure ratings stated are hydrostatic ratings. For domestic hot-water (DHW) and DHW recirculation installations, operating conditions should not exceed 140°F (60°C) at 80 psi (5.5 bar) in accordance with ASTM F2023. For additional information regarding applicationspecific temperature and pressure ratings, refer to the Uponor PEX Piping Systems Design and Installation Manual.

Tekniset tiedot
  • Product #: Q4773838 | Q4775050 | Q4777575 | Q4771010 | Q4771313 | Q4771515 | Q4772020 | Q4772525 | Q4773030

    Connection Type: ProPEX

    Primary Material: Engineered Polymer

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteProPEX-EP-Couplings
  • TuoteperheUponor ProPEX
  • TuoteryhmäUnion
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-05-23
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Liitokset
  • IFC-luokitusPutkiliitin
  • Uniclass 2015 -koodiAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 -kuvausPipe fitting
  • OmniClass-numero23-27 43 00
  • OmniClass-nimikePipe Fittings