Julkaise tuotteesi
ProPEX Lead-Free (LF) Brass CPVC Spigot Adapters

ProPEX Lead-Free (LF) Brass CPVC Spigot Adapters

ProPEX® Lead-free (LF) Brass CPVC Spigot Adapters transition Uponor PEX tubing to CPVC copper tube size (CTS) fittings for use in hot and cold domestic potable water systems and hydronic radiant heating and cooling systems.

Note: Temperature and pressure ratings stated are hydrostatic ratings. For domestic hot-water (DHW) and DHW recirculation installations, operating conditions should not exceed 140°F (60°C) at 80 psi (5.5 bar) in accordance with ASTM F2023. For additional information regarding application specific temperature and pressure ratings, refer to the Uponor PEX Piping Systems Design and Installation Manual.

Tekniset tiedot
  • Product #: CP4501313 | CP4501515 | CP4502020

    Connection Type: ProPEX x CPVC

    Primary Material: LF Brass

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteProPEX-Lead-Free-Brass-CPVC-Spigot-Adapters
  • TuoteperheUponor ProPEX
  • TuoteryhmäUnion
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-05-30
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Liitokset
  • IFC-luokitusPutkiliitin
  • Uniclass 2015 -koodiAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 -kuvausPipe fitting
  • OmniClass-numero23-27 43 00
  • OmniClass-nimikePipe Fittings