Julkaise tuotteesi
ProPEX Lead-Free (LF) Brass Flange Adapters Kits

ProPEX Lead-Free (LF) Brass Flange Adapters Kits

ProPEX® Lead-free (LF) Brass Flange Adapter Kit connects Uponor PEX tubing to any compatible flange. Flanges conform to ANSI 16.5 150 Standard, are powder coated with an EPDM insulator adhered to the plate steel flange protruding inside of the steel flange to prevent contact with the LF brass flange adapter.

Note: Temperature and pressure ratings stated are hydrostatic ratings. For domestic hot-water (DHW) and DHW recirculation installations, operating conditions should not exceed 140°F (60°C) at 80 psi (5.5 bar) in accordance with ASTM F2023. For additional information regarding application specific temperature and pressure ratings, refer to the Uponor PEX Piping Systems Design and Installation Manual.

Tekniset tiedot
  • Product #: LF2982525 | LF2983030

    Connection Type: ProPEX x Flange

    Primary Material: LF Brass

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteProPEX-Lead-Free-Brass-Flange-Adapters-Kits
  • TuoteperheUponor ProPEX
  • TuoteryhmäUnion
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-06-06
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putkisto
  • IFC-luokitusPutkiliitin
  • Uniclass 2015 -koodiAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 -kuvausPipe fitting
  • OmniClass-numero23-27 43 00
  • OmniClass-nimikePipe Fittings