Julkaise tuotteesi
ProPEX Lead-Free (LF) Brass Male Threaded Adapters

ProPEX Lead-Free (LF) Brass Male Threaded Adapters

ProPEX® lead-free (LF) brass male threaded adapters connect Uponor PEX tubing to male NPT threads for use in hot and cold domestic potable water systems, residential fire safety and hydronic radiant heating and cooling systems. These adapters are safe for direct burial in soil. 

Note: Temperature and pressure ratings stated are hydrostatic ratings. For domestic hot-water (DHW) and DHW recirculation  installations, operating conditions should not exceed 140°F (60°C) at 80 psi (5.5 bar) in accordance with ASTM F2023. For additional  information regarding application specific temperature and pressure ratings, refer to the Uponor PEX Piping Systems Design and Installation Manual.

Tekniset tiedot
  • Product #: LF4521010 | LF4521075 | LF4521313 | LF4521515 | LF4522020 | LF4522525 | LF4523030 | LF4523850 | LF4525050 | LF4525075 | LF4527510 | LF4527575

    Connection Type: ProPEX x MNPT

    Primary Material: LF Brass

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteProPEX-Lead-Free-Brass-Male-Threaded-Adapters
  • TuoteperheUponor ProPEX
  • TuoteryhmäUnion
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-05-23
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Liitokset
  • IFC-luokitusPutkiliitin
  • Uniclass 2015 -koodiAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 -kuvausPipe fitting
  • OmniClass-numero23-27 43 00
  • OmniClass-nimikePipe Fittings

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat