Julkaise tuotteesi
ProPEX Lead-Free (LF) Brass Residential Ball Valves

ProPEX Lead-Free (LF) Brass Residential Ball Valves

To help meet the stringent demands of residential plumbing and hydronic distribution projects, Uponor is offering new ProPEX® ASTM F1960 lead-free (LF) brass ball valves in sizes from ½" to 1". The full-port ball valves feature a chrome-plated ball.

Note: Temperature and pressure ratings stated are hydrostatic ratings. For domestic hot-water (DHW) and DHW recirculation installations, operating conditions should not exceed 140°F (60°C) at 80 psi (5.5 bar) in accordance with ASTM F2023. For additional information regarding application specific temperature and pressure ratings, refer to the Uponor PEX Piping Systems Design and Installation Manual.

Tekniset tiedot
  • Product #: LFR4811010 | LFR4815050 | LFR4817575 | LFD4811010 | LFD4815050 | LFD4817575

    Connection Type: ProPEX

    Primary Material: LF Brass

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteProPEX-Lead-Free-Brass-Residential-Ball-Valves
  • TuoteperheUponor ProPEX
  • TuoteryhmäValves
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-06-06
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusPutkiliitin
  • Uniclass 2015 -koodiAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 -kuvausPipe fitting
  • OmniClass-numero23-27 43 00
  • OmniClass-nimikePipe Fittings