Julkaise tuotteesi
ProPEX Lead-Free (LF) Copper Stub Ells

ProPEX Lead-Free (LF) Copper Stub Ells

The ProPEX® Copper Tub Ell, 1⁄2" PEX Lead-free (LF) Brass x 1⁄2" Copper is available for use in hot and cold domestic potable water systems. The copper tub ell is comprised of 1⁄2" copper pipe with an Uponor ProPEX Fitting on one end and the other end open.

Note: Temperature and pressure ratings stated are hydrostatic ratings. For domestic hot-water (DHW) and DHW recirculation installations, operating conditions should not exceed 140°F (60°C) at 80 psi (5.5 bar) in accordance with ASTM F2023. For additional information regarding application specific temperature and pressure ratings, refer to the Uponor PEX Piping Systems Design and Installation Manual.

Tekniset tiedot
  • Product #: LF2875050 | LF2885050 | LF2855050 | LF2865050 | LF2891010 | LF2895050 | LF2897575

    Connection Type: ProPEX

    Primary Material: Copper

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteProPEX-Lead-Free-Copper-Stub-Ells
  • TuoteperheUponor ProPEX
  • TuoteryhmäCap
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-07-25
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Liitokset
  • IFC-luokitusPutkiliitin
  • Uniclass 2015 -koodiAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 -kuvausPipe fitting
  • OmniClass-numero23-27 43 00
  • OmniClass-nimikePipe Fittings