Julkaise tuotteesi
ProPEX LF Brass x CPVC Spigot Adapter (IPS Sch 80)

ProPEX LF Brass x CPVC Spigot Adapter (IPS Sch 80)

Use Uponor ChlorFIT® Schedule 80 Corzan® CPVC Transition Fittings in hot and cold potable water systems as well as hydronic heating and cooling applications. Corzan® is a registered trademark of Lubrizol Advanced Materials, Inc.
Tekniset tiedot
  • Product #: CP8501010 | CP8501313 | CP8501515 | CP8502020 | CP8502525 | CP8503030 | CP8505050 | CP8507575

    Connection Type: PEX x CPVC

    Primary Material: LF Brass

    Subcomponent Material: Body: LF Brass, CPVC, O-ring: EPDM

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteProPEX-LF-Brass-x-CPVC-Spigot-Adapter-IPS-Sch-80
  • TuoteperheUponor ProPEX
  • TuoteryhmäPEX Accessories
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-05-16
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Liitokset
  • IFC-luokitusPutkiliitin
  • Uniclass 2015 -koodiAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 -kuvausPipe fitting
  • OmniClass-numero23-27 43 00
  • OmniClass-nimikePipe Fittings