Julkaise tuotteesi
GIESSE CHARGE-BOX® Charging box for forklifts
Arkistoitu

GIESSE CHARGE-BOX® Charging box for forklifts

CHARGE-BOX, movable warehouse for temporary use, placed on the ground and comprised of: • steel portal frames • yellow PVC fabric cover • rear sliding curtain in yellow PVC fabric cover • concrete ballast blocks to place the structure on the ground. Cover performance designed to withstand snow loads of 100 kg/sqm and 100 km/h wind speeds. DoP and CE marking according to UNI EN 1090, EXC1 execution class for metallic carpentry and galvanized surface according to UNI EN 10364.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteCharge-Box
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-12-20
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)4050
  • Leveys (mm)5620
  • Syvyys (mm)4050
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
  • Toissijainen materiaaliPVC
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Temporary site equipment