Julkaise tuotteesi
Kääntöovikoneisto Drive Unit FD 10
Kääntöovikoneisto Drive Unit FD 10
Kääntöovikoneisto Drive Unit FD 10
Kääntöovikoneisto Drive Unit FD 10
Kääntöovikoneisto Drive Unit FD 10
Kääntöovikoneisto Drive Unit FD 10
Kääntöovikoneisto Drive Unit FD 10

    Kääntöovikoneisto Drive Unit FD 10

    Kompakti ja luotettava käyttömekanismin käytettäväksi alueilla raskas asiakasmäärissä. Tämän pienikohinaisen sähkömekaaninen käyttöyksikkö tulee vaikuttavan tyylikäs paketti. Sen muotoilu on sekä vahva ja vandaalisuojattu, päätöksenteon se soveltuu mihin tahansa.
    Tekniset tiedot
    • Gilgen FD 10 ja FD 10-Käänteinen Kääntöovi käyttöyksiköt Gilgen FD 10 (standardi) ja FD 10-Käänteinen (savunpoistoon) heiluriovi käyttöyksiköt Gilgen GD 10 Kääntöovi vetolaitteiden, TÜV-testattu mukaisesti EN 16005 ja DIN 18650. Näiden asemien yksiköt vastaavat suurelta osin, kun se tulee suorituskykyä, pitkä käyttöikä ja hiljainen käynti. Sopii myös ovien kanssa ovilevyn leveys enintään 1100 mm ja oven paino korkeintaan 150 kg. () FD 10 standardi () FD 10-Käänteinen polta-uutto (voidaan avata virta pois) Taajuusmuuttajan komponentit ja ohjausjärjestelmä on koteloitu sleekly suunniteltu päällysteen. Täysi-energia-asema, jossa on integroitu / konfiguroitavissa vähän energiaa toiminto (toiminta ilman turva-anturit). Helppo asentaa ja käyttää kautta integroidun graafista kuvaruutua. 3-asema ohjelma valitsin integroitu kansi. Liittimet käyttöön ja turvallisuuteen / turvallisuus elementtejä, plus ”E” - avaaja ja moottori lukittuu. Käyttöyksikön ja kotelo Mitat: 70 mm x 125 mm x 730 mm (HxDxW) () E6 / EV1 alumiini kotelo, väritön anodisoitu viimeistely () Kotelo kiillotettu kromiterästä () E6 / EV1 täysalumiininen kotelo, väritön anodisoitu viimeistely (kaksi- irtoavan ovet) mahdollisia kokoonpanoja () Yksilehtiset () Pariovi (kaksi-lehtiä ovi) () Emergency-poistuminen -toiminnon () Savu-uutto-toiminto (käänteiseksi) () Emergency-Lopeta ja savunpoistoon toiminto (käänteiseksi) Asennus ja sauva variantit () Lintel asennettu liukuva tangot työntää kokoonpano () Lintel asennettu liukuva tangot vetämällä kokoonpano () Lintel asennettu standardin tangot ajaa kokoonpano (paras voimansiirron) () Leaf asennettu liukuva tangot ajaa kokoonpano (kun korkeus on rajoitettu) () Leaf asennettu liukuva tangot vetämällä kokoonpano (kun korkeus on rajoitettu) () Leaf asennettu standardin tangot ajaa kokoonpano (kun korkeus on rajoitettu) Tarvikkeet ja lisätoiminnot () Liitäntä läppä (kahdelle lehtien poistumistieovissa) Useampia käyttöelementtejä () Jännite-free-ulostulot kuittauksia, esimerkiksi rakennuksen hallintajärjestelmä (releen PCB) () Gilgenissä radio piirilevyn ja GFU käsilähettimen () Interlock kanssa ohjelmoitava erityinen toiminto (esim. Tuulen suojaa). käyttäjänsuojasäännösten () LZR taulu-scan laser, turvallisuus / turva-anturi automaattiseen heiluriovien. Luotettavan seuranta avaamisen / sulkemisen liikkeitä, mukaan lukien sekundäärinen sulkeminen reuna. Asennettu ulkoisesti ja sen ulkopuolella ovilevyn. hallintalaitteet vakio: 3-asema ohjelma valitsin integroitu kansi. Valinnainen: () Kiinteästi asennetut D-BEDiX ohjelma valintakytkin Helppoa valinta ovitoiminto, ja näyttämällä eri kohtien järjestelmän tietoja () Huuhtele (käytetään asiakkaan upotettavat ruudussa) () Pinta-asennus (pinta-tyypin muovinen runko, valkoinen) () KOMBI-D-BEDiX keskeisten sylinteri estää valitun toimintatila ohjelman valintanäppäintä valaistu LCD-näyttö, valitsemiseksi oven toiminnot, säätämiseksi kaikki oven parametrit ja näyttää käyttötiedot. () Huuhtele asennus hengen laatikkoon (syvyys 1 ½) () Pinta-asennus (pinta-tyypin muovinen runko, kaksinkertainen, valkoinen) Ohjaus / Aktivointielementtien () Radar yksikkö asennetaan sisälle, liikeanturi luotettavia aukko () Radar yksikkö asennetaan ulkopuolelle, liikeanturi luotettavia aukko () Kontaktiton ATC painikkeet optimaalista hygieenisenä () OPEN painikkeen, valkoinen, mistä Feller EDIZIOdue () OPEN painikkeen, vihreä valaistu, mistä Feller EDIZIOdue () HÄTÄ AUKI painikkeen, vihreä valaistu, jossa ”varauloskäyntien” symboli () Avainkytkimet OPEN impulssikytkintä
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteFD_10
    • TuoteperheAutomatic Swing Doors
    • TuoteryhmäSwing Door Operator
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-01-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)70
    • Leveys (mm)730
    • Syvyys (mm)125
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Sveitsi
    • Valmistettu:Sveitsi
    • Nettopaino (kg)8.2
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Ovenavauslaitteet
    • IFC-luokitusOvi
    • UNSPSC-nimiDoor openers
    • UNSPSC-koodi30171512