Julkaise tuotteesi
Automaattinen Liukuovi (Standard) - Bi-irtoavan - Kun sivupaneelit - On seinä - SL / PSXP
Automaattinen Liukuovi (Standard) - Bi-irtoavan - Kun sivupaneelit - On seinä - SL / PSXP

    Automaattinen Liukuovi (Standard) - Bi-irtoavan - Kun sivupaneelit - On seinä - SL / PSXP

    4.4 / 5 tähteä4.4(8 arvostelua)
    Gilgen liukuovi järjestelmät tarjoavat huippuluokan mukavuutta, hygienia, esteettömyydestä ja yhdessä paremman valvonnan jalankulkijoita. Ne lisäävät houkutteleva suunnittelija touch tahansa sisäänkäynnin tai tukiasemaan.
    Tekniset tiedot
    • Automaattinen liukuovi asennus - standardin Gilgen automaattinen liukuovi asennus - standardin Gilgen automaattinen liukuovi asennus, TÜV-testattu mukaisesti EN 16005 ja DIN 18650. Gilgen SL liukuovi käyttöyksikön yhdessä gilgen PSXP profiili järjestelmä. Järjestelmä kokonaisuudessaan on testattu mukaisesti FI 16361 (vastaa SIA 343). Elegantti, integraatiota liukuovi käyttöyksikön, kaikki aktivoimalla komponenttien, anturielementtejä ja lehtiä profiileja. Digitaalinen ohjausyksikkö kosketusnäyttö. Elektroninen ohjausyksikkö, jossa on automaattinen palauttaminen ennalleen ja pysäyttäminen mekanismi tarjoaa kuilu-vaaran tunnistus. Sopii liitettäväksi kautta BUS konfiguraatio tai tavanomaiseen johdotusjärjestelmään. Melunvaimennus / tärinää vaimennetaan käyttöjärjestelmä. Hiljaisten hammashihnan. Käyntialustaan ​​vastapaineella rullat, korkeus / syvyys säädettävä () 100 mm aseman tapauksessa korkeus () 140 mm aseman tapauksessa korkeus () 140 mm aseman tapauksessa korkeus teleskooppinen liukuovi Ajaa tapauksessa päällyste Vakio: sarana-tyyppinen alumiini käyttöyksikön tarkoitettavan suunniteltu helposti huollettavaksi pääsy, jossa mekaaninen pidätyslaite järjestelmään ja pudota ennaltaehkäisyyn. Valinnainen: () Asennus alakaton: Kestävä alumiini peitteellä, joka voidaan poistaa below.The aseman tapauksessa on täysin integroitu alakaton. () Lukittava aseman tapauksessa peittämällä sulkusylinteri Ovilehdellä ja kiinteät sivulevyt Sisäkorkeus (mm): .......... Hyötyleveys (mm): .......... Järjestelmän kokoonpanon: () Yksilehtiset, vasenkätinen () Yksilehtiset, oikeakätinen () Bi-irtoavan Muodostettu teleskooppinen liukuovi: () Kaksilehtisiä, vasenkätinen () Kaksilehtisiä, oikeakätinen () Neljän lehtien Sivupaneelit: () Kanssa kiinteän sivulevyn (t) () Ilman sivupaneeli Suojaus lehdet: () Slimline, kaikki-lasi suojaa lehtien saranoidussa muodossa (suunniteltu Henkilönsuojaimet avattaessa liukuovi lehdet). ÄLÄ käytä yhdessä teleskooppi kokoonpano! Lasitettu yläpuolella paneeli: () Ilman lasitettu yläpuolella paneeli () Kanssa lasitettu yläpuolella paneeli (yhden ja neljän jakso) Gilgen PSXP lehtiä profiilijärjestelmillä All-round runko vahvistettua alumiiniprofiileista. Ylä ovilehden profiilit integroitu käyttömekanismin. Pystysuora välinen lukitus liukuovi lehdet ja sivupaneelit kasvaa turvallisuus suljetussa asennossa, takaa vakauden ja antaa suojan luonnoksia. Kuivaa lasitus kumitiivisteet että nopea ja yksinkertainen vaihto, kun vaaditaan, lasista tai alumiiniprofiileista. Lasin paksuus valittavissa 6 mm 24 mm. Lasin tyyppi: ................... / Lasi paksuus: .......... (6-24 mm) Pintakäsittely () Pulverimaalattu RAL värit: ... .. () Pulverilakattu NCS värit: ... .. () Alumiini, anodisoitua viimeistely E6 / EV1 () Alumiini, värillinen anodisoitu viimeistely. Värikoodi: ... .. Bottom ohjauskisko () Lateral kiinteän pisteen ohjaimet () Kun täyspitkä, flush-tyyppinen kisko upotettu lattian, luotettavan toiminnan ja lisääntynyt kestävyys tuulen paineen ja pakotetun aukko. Ovilehtien ohjataan koko leveydellä ja ohjainkisko on vaihdettava. Valinnainen: () Lämmitetty alhaalta ohjausradan estää kerääntymisen jäätä. () Valutettu pohjassa ohjaavan väylän järjestelmien alttiina säälle. Drive / ohjausjärjestelmä vaihtoehtoja Varauloskäyntien ja pelastus pääsy () Tarpeettomat kokoonpano käytettäväksi varauloskäyntien pelastus vierailuja. Tämän TÜV-testattu ominaisuus mukautuu uusimpien standardien (EN 16005 ja DIN 18650), mukaan lukien ne, joita sovelletaan aukko vaaran havaitsemisen ja voima rajoitus. Turvallisuuskriittiset hallintalaitteista ja komponentit täyttävät tehokkaina ”d” standardin EN ISO 13849-1. () Hätäavaus että sähkökatkon sattuessa, jonka avulla mekaanisen energian varaajan (Rüba CO 48) on suunniteltu yhdessä työvaiheessa. () Emergency käyttötapa Jos virta katkeaa, akut varmistaa toiminnan edelleen 30 minuutista 60 minuuttiin. Järjestelmä tarkkailee jatkuvasti akun varaustaso, jotta se toimii hätätilanteessa. Lopullinen oven liikkeen (avaaminen tai sulkeminen) siinä tapauksessa, että matalan varaustilan voidaan ohjelmoida. Useampia käyttöelementtejä () Jännite-free-ulostulot kuittauksia, esimerkiksi rakennuksen hallintajärjestelmä (rajapinnan PCB) () Gilgen radiovastaanotin ja GFU käsilähettimen () Lukitus välillä kahden Gilgenissä automaattinen ovi järjestelmät, ohjelmoitava erikoistoimintoja (esim tuulisuoja kuisti alueet). Lukitus voidaan aktivoida automaattisesti tai manuaalisesti ohjattu konfiguraatiossa tai tuuli-suojattu kuisti järjestelmä. lukitus () Normaali automaattinen lukitusjärjestelmä sijoitettu asemaan tapauksessa () Multi-point sovitetun lukituksen lehtiä lisää turvallisuutta  ( ) Automaattinen  () Manuaalinen Valinnainen: () Seuranta ovilevyn asennon ja lukituksen tilan TUWE (VdS), esim. liitettäväksi hälytysjärjestelmä. () Manuaalinen sisäinen laukaisumekanismi suunniteltu asennettavaksi kehysprofiilin, joka pinta-asennettava / huuhtelu-ruudussa () Manuaalinen sisäinen laukaisumekanismin asennettavaksi / puolella aseman tapauksessa. Muokattavissa draw-baarissa pituus voidaan asettaa ihanteellisen toimiva korkeus esteettömän pääsyn. () Vapautusvivusta ovilevy (vain yhdessä monen pisteen lukitus) () Lukittavat käsivapauttimen ulkoapäin tilanteisiin, joissa ei ole muuta pääsyä huoneeseen. Anturi järjestelmän ja käyttäjän suoja () COMBISCAN-PI, integroitu avaus- / turva-anturin sovitettu taajuusmuuttajan tapauksessa. Liiketunnistin ja skannaus turvajohtimen seurannan luotettavasti avaaminen ja sulkeminen liikkeitä. Täyttää vaatimukset avaus-osat on asennettu suuntaan paeta (tarpeeton hätä-exit konfiguraatio). () COMBISCAN-PI, integroitu avaus- / turva-anturi on asennettu ulkoisesti kannen tai kantaja-profiili. Liiketunnistin ja skannaus turvajohtimen seurannan luotettavasti avaaminen ja sulkeminen liikkeitä. () COMBISCAN-SM, pinta-asennuksena ovenpäällisessä tai julkisivun. Aukko ja turva-anturi. Liiketunnistin ja skannaus turvajohtimen seurannan luotettavasti avaaminen ja sulkeminen liikkeitä. Täyttää vaatimukset avaus-osat on asennettu suuntaan paeta (tarpeeton hätä-exit konfiguraatio). () Safescan-PI, integroitu turva-anturin sovitettu taajuusmuuttajan tapauksessa. Skannaus turvajohtimen luotettava valvonta toissijaisen sulkureunan (t) avaamisen aikana. hallintalaitteet Digitaalinen ohjauspaneeli, jossa valaistu kosketusnäyttö, valitsemiseksi oven toiminnot, säätämällä kaikki oven parametrit ja näyttää käyttötiedot. Ohjauspaneelin asennus: () Kun asema tapauksessa (sovitettu ohjausyksikköön) () Kanssa Feller Ediziodue flush-tyyppinen muovinen runko, valkoinen. Asennettavaksi sulautettujen, huuhtele-ruudussa () Kanssa Feller Ediziodue pinta-tyyppinen muovinen runko, valkoinen. Pinta asennukseen () KOMBI ohjauspaneeli avain sylinterin valinta AUTOMAATTINEN yö toiminto (Failsafe-järjestelmät). Valaistu kosketusnäyttö, valitaan oven toiminto, säätämällä kaikki oven parametrit ja näyttää käyttötiedot. Feller Ediziodue muovinen runko, valkoinen. () KOMBI ohjauspaneeli avain sylinteri estää valitun käyttötapa. Valaistu kosketusnäyttö, valitaan oven toiminto, säätämällä kaikki oven parametrit ja näyttää käyttötiedot. Feller Ediziodue muovinen runko, valkoinen. Asennus KOMBI ohjauspaneeli: () Kanssa Feller Ediziodue flush-tyyppinen muovinen runko, valkoinen, joka voidaan upottaa-tyyppinen asennus kahden laatikon (syvyys 1 ½) () Kanssa Feller Ediziodue pinta-tyyppinen muovinen runko, valkoinen. Pinta asennukseen Ohjaus / Aktivointielementtien () Kontaktiton ATC painikkeen optimaalinen hygieeninen toiminta () OPEN painikkeen, valkoinen, mistä Feller EDIZIOdue () OPEN painikkeen, vihreä valaistu, mistä Feller EDIZIOdue () HÄTÄ AUKI painikkeen, vihreä valaistu, ”varauloskäyntien” symboli () Avainkytkimet OPEN impulssikytkintä (kääntämällä kytkin)
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSliding_Door_PSXP_Bi-parting_WithSidePanels_Onwall
    • TuoteperheAutomatic Sliding Doors
    • TuoteryhmäAutomatic Sliding Doors
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-01-13
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Sveitsi
    • Valmistettu:Sveitsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Automaattiset ovet
    • IFC-luokitusOvi
    • UNSPSC-nimiAutomatic doors
    • UNSPSC-koodi30171510
    • Uniclass 2015 -koodiSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 -kuvausSliding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • OmniClass-numero23-17 11 00
    • OmniClass-nimikeDoors
    • CSI UniFormat II -koodiB2030
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Doors