Julkaise tuotteesi
PF 100÷150

PF 100÷150

3.3 / 5 tähteä3.3(6 arvostelua)
Pozzetti di decantazione o ispezione a sezione quadrata in C.A.V. con impronte circolari per l'innesto della tubazione e predisposti per sifonatura
Tekniset tiedot
  • Pozzetto prefabbricato in cemento armato vibrato diaframmato a sezione quadrata. I diaframmi sono caratterizzati da incastro tipo maschio o femmina. Dimensioni interne 1000÷1500 mm. Spessore 120÷150 mm. N° 4 diaframmi Ø 400÷1200 cm. Peso 1400÷4020 Kg. COD: PF 100÷PF 150
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitePF-100-150
  • TuoteperheConcrete
  • TuoteryhmäPrecast inspection chamber
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-10-03
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliBetoni
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Muut
  • IFC-luokitusLohko
  • UNSPSC-nimiGrit chambers
  • UNSPSC-koodi47101507
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_52_01_16
  • Uniclass 2015 -kuvausConcrete inspection chamber sections

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Italia