Julkaise tuotteesi
EH030/HS6013 Commercial Washer-Extractor
Girbau

EH030/HS6013 Commercial Washer-Extractor

Designed to drive down water, electrical and gas costs while improving productivity, E-Series High-Performance Washer-Extractors deliver high-speed extract, an easy-to-install freestanding design, unmatched durability and the ultimate in programmability! E-Series commercial washers deliver more performance using less labor, natural resources and chemicals. The E-Series front-load washer is available in 20- to 255-pound capacity models.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitecontinentalgirbau-eh030
  • TuoteperheWasher-Extractors
  • TuoteryhmäE-Series
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-06-03
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)52.2
  • Leveys (tuumaa)31.3
  • Syvyys (tuumaa)34.9
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Nettopaino (paunaa)758
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Muut laitteet
  • IFC-luokitusSähkölaite
  • ETIM-koodiEC000638
  • ETIM-nimiWashing machine
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_70_46_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWasher extractors
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 21 73.26
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommercial Washers and Extractors
  • OmniClass-numero23-21 41 41 11
  • OmniClass-nimikeCommercial Front Loading Laundry Washers