Julkaise tuotteesi
ED660 Commercial Dryer
Girbau

ED660 Commercial Dryer

The ED660 Dryer delivers unrivaled performance, programmability and smooth advanced drying technology. Smart construction keeps heat inside the dryer, removing load moisture while ensuring a cool and whisper quiet work environment, shorter dry times, lower energy bills and maximum throughput in a compact footprint. Available in in natural gas (LP), electric and steam heated models.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitegirbau-ed660
  • TuoteperheDrying Tumblers
  • TuoteryhmäED Series
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-12-03
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1828
  • Leveys (mm)1002
  • Syvyys (mm)1343
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Nettopaino (kg)386
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Muut laitteet
  • IFC-luokitusSähkölaite
  • ETIM-koodiEC000639
  • ETIM-nimiTumble dryer
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_70_47_46
  • Uniclass 2015 -kuvausLaundry driers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 21 73
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommercial Laundry and Dry Cleaning Equipment
  • OmniClass-numero23-21 41 31
  • OmniClass-nimikeCommercial Laundry Dryers