Julkaise tuotteesi
RMG617 Hard-Mount Commercial Washer-Extractor
Girbau

RMG617 Hard-Mount Commercial Washer-Extractor

RMG Series Washers generate extract speeds of 200 G-force, while most other hard-mount washers only reach speeds of 75-150 G-force. As extract speeds increase, so does the amount of moisture removed from every load during extract. In turn, loads take less time to dry, which improves productivity, reduces dryer usage and cuts natural gas consumption.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitegirbau-rmg617
  • TuoteperheWasher-Extractors
  • TuoteryhmäRMG-Series
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-12-02
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1344
  • Leveys (mm)750
  • Syvyys (mm)1063
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Nettopaino (kg)255
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Muut laitteet
  • IFC-luokitusSähkölaite
  • ETIM-koodiEC000638
  • ETIM-nimiWashing machine
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_70_47_32
  • Uniclass 2015 -kuvausFront-loading washers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 21 73.26
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommercial Washers and Extractors
  • OmniClass-numero23-21 41 41 11
  • OmniClass-nimikeCommercial Front Loading Laundry Washers