Julkaise tuotteesi
RMS610 Hard-Mount Commercial Washer-Extractor
Girbau

RMS610 Hard-Mount Commercial Washer-Extractor

The RMS025 25-pound capacity RMS Series Washer-Extractor delivers a high-performance small-load solution for on-premise laundries looking to boost productivity, lengthen linen life and decrease utility costs.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitegirbau-rms610
  • TuoteperheWasher-Extractors
  • TuoteryhmäRMS-Series
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-12-02
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1080
  • Leveys (mm)685
  • Syvyys (mm)760
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Nettopaino (kg)144
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Muut laitteet
  • IFC-luokitusSähkölaite
  • ETIM-koodiEC000638
  • ETIM-nimiWashing machine
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_70_47_32
  • Uniclass 2015 -kuvausFront-loading washers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 21 73.26
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommercial Washers and Extractors
  • OmniClass-numero23-21 41 41 11
  • OmniClass-nimikeCommercial Front Loading Laundry Washers