Julkaise tuotteesi
PC ATLANTIC Stainless Steel Crimped Mesh
PC ATLANTIC Stainless Steel Crimped Mesh
PC ATLANTIC Stainless Steel Crimped Mesh
    GKD Group

    PC ATLANTIC Stainless Steel Crimped Mesh

    Tekniset tiedot
    • Material

      Stainless Steel

      Mesh type

      Crimped Mesh

      Applications

      Interior design

      Open area

      43%

      Werkstoff | Material | Matériau | Material

      Edelstahl | Stainless steel | Acier inoxydable | Acero inoxidable

      Kettdraht | Warp wire | Fil de chaîne | Urdimbre

      7 x 1 mm

      Schussdraht | Weft wire | Tringle | Trama

      ø 2 mm

      Teilung Kettdraht | Warp wire pitch | Entraxe fils de chaîne | Paso urdimbre

      14 mm

      Teilung Schussdraht | Weft wire pitch | Entraxe tringles | Paso trama

      14 mm

      Dicke Gesamtgewebe | Thickness | Epaisseur | Espesor

      ca. 3,5 mm

      Freie Fläche | Open area | Surface ouverte | Superficie abierta

      ca. 43,00 %

      Gewicht | Weight | Poids | Peso

      ca. 6,0 kg/m2

      Maximale Gewebeabmessung, mm | Maximum mesh dimensions | Dimensions maximales de la maille | Dimensiones máximas del tejido

      a=25.000 | b=2.000

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitePC-Atlantic
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2026-05-21
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSeinät - Verhous