Julkaise tuotteesi
PC CAPELLA Stainless Steel Crimped Mesh
GKD Group

PC CAPELLA Stainless Steel Crimped Mesh

Tekniset tiedot
  • Material

    Stainless Steel

    Mesh type

    Crimped Mesh

    Applications

    Facades, Interior design

    Open area

    41%

    Werkstoff | Material | Matériau | Material

    Edelstahl | Stainless steel | Acier inoxydable | Acero inoxidable

    Kettdraht | Warp wire | Fil de chaîne | Urdimbre

    2 x ø 1,2 mm

    Schussdraht | Weft wire | Tringle | Trama

    ø 2 mm

    Teilung Kettdraht | Warp wire pitch | Entraxe fils de chaîne | Paso urdimbre

    17,5 mm

    Teilung Schussdraht | Weft wire pitch | Entraxe tringles | Paso trama

    3,75 mm

    Dicke Gesamtgewebe | Thickness | Epaisseur | Espesor

    ca. 3,6 mm

    Freie Fläche | Open area | Surface ouverte | Superficie abierta

    ca. 41,00 %

    Gewicht | Weight | Poids | Peso

    ca. 6,3 kg/m2

    Maximale Gewebeabmessung, mm | Maximum mesh dimensions | Dimensions maximales de la maille | Dimensiones máximas del tejido

    a=18.000 | b=4.000

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitePC-Capella
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2026-05-21
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Verhous