Julkaise tuotteesi
Axis Glass In Line

Axis Glass In Line

4.8 / 5 tähteä4.8(5 arvostelua)
AXIS GLASS IN-LINE FULL HEIGHT GLASS PARTITION:- Axis Glass In-line Glass Partition is available in 10mm and 12mm toughened glass in heights of 1995mm upto 3100mm. Stock size panel widths are available in 900mm, 450mm and 250mm
Tekniset tiedot
  • Technical Specifications Toughened Glass: • Clear in 10mm & 12mm (BS6206/BS EN 12600) • Size 1995mm – 2970mm x 250mm – 900mm • Sound rating 33dB • Heat Soaking to BS EN 14179 • Full CNC cutting, drilling and polishing Glazing U Channel • Anodised aluminium (Standard EN 515/573/755) • Size 25mm – 75mm x 25mm • Thickness 3mm • Internal channel 19mm Floor Spring (EN 1154:1996 + A1:2002) • High performance floor mounted hydraulic floor spring • Suitable for internal doors up to 1100mm wide/ 105kg • 180 degree opening • Closing and latching speed adjustment Typical application markets: commercial, education, healthcare and multi-use buildings. For more information, please contact us on http://www.axisglass.co.uk/contact-us
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteInLine
  • TuoteperheGlass Panel Partitions
  • TuoteryhmäIn Line
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2014-01-01
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasi
  • Toissijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Yhdistynyt kuningaskunta
  • Valmistettu:Yhdistynyt kuningaskunta
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Verhoseinä
  • IFC-luokitusSeinä