Julkaise tuotteesi
SAFETY HANDLE LEX-XM60/94
SAFETY HANDLE LEX-XM60/94
SAFETY HANDLE LEX-XM60/94
    Goman

    SAFETY HANDLE LEX-XM60/94

    linear safety handle cm. 60 - Leonardo Deluxe chrome inox series
    Tekniset tiedot
    • linear safety handle series Leonardo Deluxe, made with stainless steel aisi304, tube Ø32x1,5 mm, coated with galvanic chrome and anti-wear material epoxy polyester (color white RAL9016: antibacterial properties of silver salts bio-goman) and chrome attacks on wall and joints, with: screw countersunk union Ø10, plates for fixing wall in stainless steel 304, with 6 holes, rosettes stainless steel aisi 430 "vandal-proof" function. dimensions mm 600 (l) x 75 (h) x 87 (p). CE medical device, guarantee 10 years. load capacity 150kg. type Goman Leonardo Deluxe code LEX-XM60/94
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteLEX-XM60-94
    • TuoteperheSupporting bars
    • TuoteryhmäLEX
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-09-03
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)75
    • Leveys (mm)600
    • Syvyys (mm)87
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Toissijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)1.3
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusErillinen varuste
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815