Julkaise tuotteesi
Handle MIA-X5050/94
Goman

Handle MIA-X5050/94

CORNER HANDLE 50X50 INOX CHROME
Tekniset tiedot
  • SAFETY HANDLE 50X50 AT 90 °, CONSISTS OF 4 COMPONENTS, MADE OF AISI304 STAINLESS STEEL TUBE Ø32X1.5 MM AND ALUMINUM WITH GALVANIC CHROME COATING, COMPLETE WITH ALUMINUM WALL FIXING PINS AND STEEL M6 LOCKING GRUBBLE. LOAD CAPACITY 150 KG. DIMENSION MM 515 (L) X 515 (H) X 87 (P). CE MEDICAL DEVICE, 10 YEAR WARRANTY. TYPE: GOMAN ITEM MIA-X5050/94
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteMIA-X5050-94
  • TuoteperheSupporting bars
  • TuoteryhmäMIA
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-01-13
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)516
  • Leveys (mm)516
  • Syvyys (mm)87
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Toissijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)2.4
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • OmniClass-numero23-25 45 11 25 15
  • OmniClass-nimikePhysically Challenged Toilet Grab Bars