Julkaise tuotteesi
SAFETY HANDLE ZM30/01
Goman

SAFETY HANDLE ZM30/01

safety linear handle cm. 30 - Classic antibacterial white series
Tekniset tiedot
  • linear safety handle, consisting of a single piece, without joints, made of steel tube ø32x1.5, with anti-corrosion treatment and coated with wear-resistant epoxy-polyester material white color Ral 9016 with antibacterial properties of bio-goman silver salts , complete with: ø10 countersunk union screw, aisi304 stainless steel plates for wall mounting, 6 holes, stainless steel430 rosettes with "vandal proof" function. dimensions cm. 30. CE medical device, 10 year warranty. Load capacity 150 kg. Goman type code ZM30/01
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteZM30-01
  • TuoteperheSupporting bars
  • TuoteryhmäCLS
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-09-03
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)75
  • Leveys (mm)300
  • Syvyys (mm)100
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
  • Toissijainen materiaaliPolyesterihartsi
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)0.8
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • IFC-luokitusErillinen varuste
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815