Julkaise tuotteesi
CERAMIC BIDET  D0295/01
Goman

CERAMIC BIDET D0295/01

High ceramic bidet Open
Tekniset tiedot
  • ergonomic bidet in vitreous china standard white, with overflow and single hole Ø35 for the installation of tap. in conformity with dm 236 e dpr 503. CE marking in accordance with the standards EN14528. dimensions 385 mm (l) x 570 (d) x 470 (h). type Goman series Open code D0295/01
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteD0295-01
  • TuoteperheFloor WC and Bidets
  • TuoteryhmäOP
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-09-03
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)470
  • Leveys (mm)385
  • Syvyys (mm)570
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
  • Toissijainen materiaaliKeramiikka
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)21
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • IFC-luokitusErillinen varuste
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815