Julkaise tuotteesi
COVER AND SEAT FOR WC D0552/01
Goman

COVER AND SEAT FOR WC D0552/01

seat cover for wc Open in white thermosetting resin and stainless steel hinge
Tekniset tiedot
  • wc seat with front opening and cover with thermosetting resin duroplast color white, with stainless steel hinges. dimensions mm 380 (w) x 455 (p) x 30 (h). type Goman code D0552/01
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteD0552-01
  • TuoteperheWC seats
  • TuoteryhmäOP
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-09-03
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)40
  • Leveys (mm)380
  • Syvyys (mm)450
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPolyurea
  • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)2.6
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • IFC-luokitusErillinen varuste
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815