Julkaise tuotteesi
David design - Hammock bench

David design - Hammock bench

HAMMOCK BENCH The Hammock collection is one of David designs greatest successes the last years and has become a classic. From a vegetable tanned leather as the bearing part, the collection consists of everything from chairs to tables. Now we introduce a stylish bench in the collection. Hammock is also available as chair, easy chair, pouf, stool, barstool and table.
Tekniset tiedot
  • Product information Vegetable leather, black, brown, cognac or natural. Base in metal, black. Height 450 mm Depth 450 mm Width 1820 mm Seat height 450 mm Weight 7 kg Volume 0,48 cbm Vegetabiliskt läder, svart, brun, cognac eller natur Underrede i metall, svart. Höjd 450 mm Djup 450 mm Bredd 1820 mm Sitthöjd 450 mm Vikt 7 kg Volym 0,48 kbm
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteHammock-bench
  • TuoteperheFurniture
  • TuoteryhmäHammock
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-10-28
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)450
  • Leveys (mm)1820
  • Syvyys (mm)450
Liittyviä
  • Nettopaino (kg)7
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
  • IFC-luokitusKaluste
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurniture
  • OmniClass-numero23-21 23 00
  • OmniClass-nimikeResidential Furniture and Equipment