Julkaise tuotteesi
A30 Floor Screen 800

A30 Floor Screen 800

A30 Floor screen provides a stable, stylish and practical shielding in open plan areas with noise absorption.

Tekniset tiedot
  • ScreenIT A30 Floor screen

    Sound absorbing floor screen made with a wooden frame filled with a 30 mm sound absorbent and 5 mm foam laminated fabric on each side.

    Total thickness: 40 mm. Measurements: (choose below). Rounded corners, radius 35. Foot set available in silver, white and black. Ordered separately.

    Dressed on both sides with: e.g. Lido 200 (132 toned). Seam or zip round the screen in colour: e.g. red.

    Certificate (valid 2019-06-03):

    SS-EN 1023 Stability test, ISO 354 Absorption and SS 25269

    N10 value 1200x1800x40 = 4

    Swan labeled with textiles (valid 2019-06-03): Event Screen +, Mica, Xpress, Cara, Rivet, Twist, Bond, Synergy, Remix

    For updated information see: https://www.gotessons.com/en/floor-screens-and-floor-screen-booth/screenit-a30-floor-screen

    ___________________________________________________________________________________________________

    Standard measurements:

    W: 800 with H: 1200 || 1400 || 1600 || 1800

    W: 1000 with H: 1200 || 1400 || 1600

    W: 1200 with H: 1200 || 1400 || 1600

    W: 1400 with H: 1200 || 1400 || 1600 || 1800

    W: 1600 with H: 1200 || 1400 || 1600

    For customized measurements, contact Götessons.


Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitea30-floor-screen_800
  • TuoteperheFurniture
  • TuoteryhmäOffice dividers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-08-26
  • Painoksen numero1
  • Syvyys (mm)40
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKangas
  • Toissijainen materiaaliKangas
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Toimistojen tilanjakajat ja sermit
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50
  • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurniture
  • CSI UniFormat II -koodiE20
  • CSI UniFormat II -nimikeFURNISHINGS

Alueellinen saatavuus

Eurooppa