Julkaise tuotteesi
Bambu
Bambu

    Bambu

    4.2 / 5 tähteä4.2(38 arvostelua)
    Laadukkaat ja aidonnäköiset tekokasvit toimistoihin, kokoustiloihin ja hotelleihin. Helppohoitoiset tekokasvit ovat vaivaton, edullinen ja allergiaystävällinen tapa sisustaa. Kasvit ja tyylikkäät ruukut ovat myös mainio keino rajata tiloja ja luoda niihin viihtyisiä vihreitä keitaita.
    Tekniset tiedot
    • Saatavana myös korkeudessa 1500 mm.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitebambu_large
    • TuoteperhePlants
    • TuoteryhmäBambu
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-02-05
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1800
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Sisustustaide ja koristeet
    • IFC-luokitusObjekti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_45_30_04_66
    • Uniclass 2015 -kuvausPreserved plants
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi32 93 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikePlants
    • OmniClass-numero23-11 27 19
    • OmniClass-nimikePlants

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa